DEF GE 21
Číslo dílu.: 10.07.03.00005
Rotary inlet for rotating machine elements, maintenance-free
Odvětví: Universal
| Thread G1 | G3/8"-M |
| Height H | 40 (mm) |
| Revolution max. | 21 (1/min) |
| Shape fittings_2 | GE |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d | 10 mm |
| dn | 6 mm |
| G1 | G3/8"-M |
| H | 40 mm |
| LG1 | 18 mm |
| SW1 | 22 mm |
| SW3 | 19 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Revolution max. | 21 1/min |
| Weight | 100 g |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace