DEF GE 21
Osanro: 10.07.03.00005
Rotary inlet for rotating machine elements, maintenance-free
Toimialat: Yleiskäyttö
| Thread G1 | G3/8"-M |
| Height H | 40 (mm) |
| Revolution max. | 21 (1/min) |
| Shape fittings_2 | GE |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d | 10 mm |
| dn | 6 mm |
| G1 | G3/8"-M |
| H | 40 mm |
| LG1 | 18 mm |
| SW1 | 22 mm |
| SW3 | 19 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Revolution max. | 21 1/min |
| Weight | 100 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi