Schmalz

주문 정보

The rotary union DEF / VACU-ZUF is delivered as a ready-to-connect product.

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

DEF GE 21

부품 번호.: 10.07.03.00005

Rotary inlet for rotating machine elements, maintenance-free

산업: 일반

Thread G1G3/8"-M
Height H40 (mm)
Revolution max.21 (1/min)
Shape fittings_2GE
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
d 10  mm
dn 6  mm
G1 G3/8"-M
H 40  mm
LG1 18  mm
SW1 22  mm
SW3 19  mm
기술 데이터
속성
Revolution max. 21  1/min
Weight 100  g
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동