DEF L 3500
Číslo dílu.: 10.07.03.00003
Rotary inlet for rotating machine elements, maintenance-free
Odvětví: Universal
| Thread G1 | G1/4"-L-M |
| Thread G2 | R1/4"-F |
| Outside diameter D | 41.2 (mm) |
| Height H | 69.5 (mm) |
| Revolution max. | 3500 (1/min) |
| Shape fittings_2 | L |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| dn | 6,4 mm |
| D | 41,2 mm |
| G1 | G1/4"-L-M |
| G2 | R1/4"-F |
| H | 69,5 mm |
| LG1 | 11,5 mm |
| LG2 | 20,6 mm |
| SW1 | 22 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Revolution max. | 3 500 1/min |
| Weight | 400 g |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace