Schmalz

Tilaustiedot

The rotary union DEF / VACU-ZUF is delivered as a ready-to-connect product.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

DEF L 3500

Osanro: 10.07.03.00003

Rotary inlet for rotating machine elements, maintenance-free

Toimialat: Yleiskäyttö

Thread G1G1/4"-L-M
Thread G2R1/4"-F
Outside diameter D41.2 (mm)
Height H69.5 (mm)
Revolution max.3500 (1/min)
Shape fittings_2L
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
dn 6,4  mm
D 41,2  mm
G1 G1/4"-L-M
G2 R1/4"-F
H 69,5  mm
LG1 11,5  mm
LG2 20,6  mm
SW1 22  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Revolution max. 3 500  1/min
Weight 400  g
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin