DEF L 3500
Onderdeelnr.: 10.07.03.00003
Draaimodule voor draaibare machine-elementen, onderhoudsvrij
Industriesegmenten: Universeel
| Thread G1 | G1/4"-L-M |
| Thread G2 | R1/4"-IG |
| Outside diameter D | 41.2 (mm) |
| Height H | 69.5 (mm) |
| Revolution max. | 3500 (1/min) |
| Shape fittings_2 | L |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| dn | 6,4 mm |
| D | 41,2 mm |
| G1 | G1/4"-L-M |
| G2 | R1/4"-IG |
| H | 69,5 mm |
| LG1 | 11,5 mm |
| LG2 | 20,6 mm |
| SW1 | 22 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Revolution max. | 3.500 1/min |
| Weight | 400 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie