DEF R 250
Číslo dílu.: 10.07.03.00001
Rotary inlet for rotating machine elements, maintenance-free
Odvětví: Universal
| Thread G1 | M16x2-M |
| Thread G2 | R1/4"-F |
| Outside diameter D | 38 (mm) |
| Height H | 68 (mm) |
| Revolution max. | 250 (1/min) |
| Shape fittings_2 | R |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| dn | 8 mm |
| D | 38 mm |
| G1 | M16x2-M |
| G2 | R1/4"-F |
| H | 68 mm |
| LG1 | 14,5 mm |
| LG2 | 14,5 mm |
| SW1 | 22 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Revolution max. | 250 1/min |
| Weight | 300 g |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace