DEF R 250
Osanro: 10.07.03.00001
Rotary inlet for rotating machine elements, maintenance-free
Toimialat: Yleiskäyttö
| Thread G1 | M16x2-M |
| Thread G2 | R1/4"-F |
| Outside diameter D | 38 (mm) |
| Height H | 68 (mm) |
| Revolution max. | 250 (1/min) |
| Shape fittings_2 | R |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| dn | 8 mm |
| D | 38 mm |
| G1 | M16x2-M |
| G2 | R1/4"-F |
| H | 68 mm |
| LG1 | 14,5 mm |
| LG2 | 14,5 mm |
| SW1 | 22 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Revolution max. | 250 1/min |
| Weight | 300 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi