DEF R 250
Część nr.: 10.07.03.00001
Dreheinführung
Branże: Uniwersalne
| Thread G1 | M16x2-M |
| Thread G2 | R1/4"-F |
| Outside diameter D | 38 (mm) |
| Height H | 68 (mm) |
| Revolution max. | 250 (1/min) |
| Shape fittings_2 | R |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| dn | 8 mm |
| D | 38 mm |
| G1 | M16x2-M |
| G2 | R1/4"-F |
| H | 68 mm |
| LG1 | 14,5 mm |
| LG2 | 14,5 mm |
| SW1 | 22 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Revolution max. | 250 1/min |
| Weight | 300 g |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja