DEF L 3500
Część nr.: 10.07.03.00003
Dreheinführung
Branże: Uniwersalne
| Thread G1 | G1/4"-L-M |
| Thread G2 | R1/4"-F |
| Outside diameter D | 41.2 (mm) |
| Height H | 69.5 (mm) |
| Revolution max. | 3500 (1/min) |
| Shape fittings_2 | L |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| dn | 6,4 mm |
| D | 41,2 mm |
| G1 | G1/4"-L-M |
| G2 | R1/4"-F |
| H | 69,5 mm |
| LG1 | 11,5 mm |
| LG2 | 20,6 mm |
| SW1 | 22 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Revolution max. | 3500 1/min |
| Weight | 400 g |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja