DEF W 21
Część nr.: 10.07.03.00006
Dreheinführung
Branże: Uniwersalne
| Thread G1 | G3/8"-M |
| Length L | 30 (mm) |
| Height H | 26 (mm) |
| Revolution max. | 21 (1/min) |
| Shape fittings_2 | W |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d | 8 mm |
| dn | 6 mm |
| G1 | G3/8"-M |
| H | 26 mm |
| H1 | 37 mm |
| L | 30 mm |
| L1 | 43 mm |
| LG1 | 18 mm |
| SW1 | 22 mm |
| SW3 | 19 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Revolution max. | 21 1/min |
| Weight | 100 g |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja