Schmalz

Tilaustiedot

The rotary union DEF / VACU-ZUF is delivered as a ready-to-connect product.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

DEF W 21

Osanro: 10.07.03.00006

Rotary inlet for rotating machine elements, maintenance-free

Toimialat: Yleiskäyttö

Thread G1G3/8"-M
Length L30 (mm)
Height H26 (mm)
Revolution max.21 (1/min)
Shape fittings_2W
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
d 8  mm
dn 6  mm
G1 G3/8"-M
H 26  mm
H1 37  mm
L 30  mm
L1 43  mm
LG1 18  mm
SW1 22  mm
SW3 19  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Revolution max. 21  1/min
Weight 100  g
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin