DEF W 21
Parça no.: 10.07.03.00006
Dönen makine elemanları için döner iş elamanı, bakım gerektirmez
Endüstriler: Genel
| Diş G1 | G3/8"-M |
| Uzunluk L | 30 (mm) |
| Yükseklik H | 26 (mm) |
| Devrim maks. | 21 (1/min) |
| Şekil bağlantı parçaları_2 | W |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 8 mm |
| dn | 6 mm |
| G1 | G3/8"-M |
| H | 26 mm |
| H1 | 37 mm |
| L | 30 mm |
| L1 | 43 mm |
| LG1 | 18 mm |
| SW1 | 22 mm |
| SW3 | 19 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Devrim maks. | 21 1/min |
| Ağırlık | 100 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon