DEF W 21
Onderdeelnr.: 10.07.03.00006
Draaimodule voor draaibare machine-elementen, onderhoudsvrij
Industriesegmenten: Universeel
| Thread G1 | G3/8"-M |
| Length L | 30 (mm) |
| Height H | 26 (mm) |
| Revolution max. | 21 (1/min) |
| Shape fittings_2 | W |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d | 8 mm |
| dn | 6 mm |
| G1 | G3/8"-M |
| H | 26 mm |
| H1 | 37 mm |
| L | 30 mm |
| L1 | 43 mm |
| LG1 | 18 mm |
| SW1 | 22 mm |
| SW3 | 19 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Revolution max. | 21 1/min |
| Weight | 100 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie