Schmalz

Lekkie systemy chwytakowe SLG

Drukowane w 3D, gotowe do podłączenia lekkie chwytaki do powierzchni przestrzennych 2D lub 3D, odpowiednie do szybkich aplikacji typu pick-and-place.

Lekkie chwytaki SLG są idealne do stosowania na lekkich robotach Delta lub SCARA do zautomatyzowanej obsługi różnych przedmiotów obrabiany. Dzięki drukowi 3D możliwe jest zastosowanie robotów o małej pojemności użytkowej. Co więcej, zautomatyzowany proces projektowy umożliwia krótki czas zamówienia.

Zapytanie o produkt
Swobodnie skalowalny

Indywidualne pozycjonowanie przyssawek na przedmiotach obrabiany o wymiarach do D x W = 350 x 350 mm

Projektowane automatycznie

Krótki czas zamówienia dzięki zautomatyzowanemu procesowi projektowemu i produktowi w rozmiarze partii 1

Wtyczka plug-and-play

Szybkie i łatwe rozpoczęcie działania dzięki specyficznym dla robotów przyłączom kołnierzowym

Indywidualna konfiguracja użytkownika

Lekkie systemy chwytakowe SLG oferują elastyczność pozwalającą na zaprojektowanie procesu obsługi całkowicie zgodnie z potrzebami klienta. Dzięki innowacyjnym konfiguratorom, nasz personel sprzedaży jest w stanie błyskawicznie stworzyć rozwiązanie wykonane na zamówienie klienta.

Oprócz oferty na indywidualny produkt, otrzymasz również model CAD.

Poproś o indywidualną konfigurację już teraz i skontaktuj się z nami!

Żądanie konfiguracji
Projekt
  • Kołnierz (1) lub kołnierz systemu szybkiej wymiany MATCH (2) do złącza z robotem
  • Generator podciśnienia zintegrowany z chwytakiem (3)
  • Zewnętrzny generator podciśnienia pneumatyczny (4) lub elektryczny (5)
  • Unia obrotowa (6)
  • Lekki chwytak podciśnieniowy SLG z różnymi głowicami przyłączeniowymi, w zależności od zastosowanego generowania podciśnienia (7)
Informacje dotyczące zamawiania

Kod produktu

Podobnie jak numer części, kod produktu służy do jednoznacznej identyfikacji konfiguracji produktów w firmie Schmalz. Kod produktu można znaleźć na etykiecie produktu, w ofercie lub zamówieniu. Masz pytania dotyczące produktu lub chcesz ponownie zamówić konfigurację? Prosimy o przygotowanie tego klucza podczas kontaktu z firmą Schmalz.

SLG
24093161126941
Nazewnictwo

Kod

Typ

SLG

Lekki system chwytakowy SLG

Kod konfiguracji

Kod

typ

24093161126941

Indywidualny kod konfiguracji

Informacje dotyczące zamawiania

Zautomatyzowane projektowanie firmy Schmalz pozwala zaoszczędzić czasochłonny proces tworzenia chwytaka. W ramach zdefiniowanych ram puszka chwytaka może być projektowana w 100% automatycznie.

Nasze standardowe elementy można wygodnie zamawiać bezpośrednio online.

W przypadku chwytaków niestandardowych prosimy o podzielenie się z nami swoimi wymogami za pomocą naszego formularza zapytania ofertowego online.

Dane techniczne

Maksymalne wymiary dł. x szer.: 350 x 350 mm

Maksymalna pojemność: 10 kg

Proces produkcji: Multi Jet Fusion (MJF)

Materiał do druku 3D: PA12, kolor

Branże
  • •Elektornika
  • •Logistyka
  • •Pakowanie
  • •Szkło
  • •Tworzywa Sztuczne
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
Przykładowe konfiguracje

Chwytaki o zmiennej powierzchni do 350 x 350 mm

Dostosowane chwytaki do złożonych przedmiotów obrabiany i dostosowane pozycjonowanie poszczególnych przyssawek na przedmiocie obrabiany

Lekki chwytak SLG z przyłączem kołnierzowym mimośrodowym

Chwytaki do specjalnych aplikacji z separacją stref ssących, minimalną wysokością i kombinacjami chwytaków podciśnieniowych i magnetycznych.

Przykłady automatycznego wykrywania przeszkadzających konturów po stronie przedmiotu obrabiany, które są rozpoznawane i uwzględniane w automatycznym projekcie

Historie sukcesu

Filmy wideo

Poznaj przykłady zastosowań produktu w różnych branżach - przyjazne dla użytkownika, pouczające i praktyczne.

Nie znaleziono odpowiednich filmów? W takim razie zajrzyj do naszego centrum multimedialnego.

Filtruj wyniki

Industry sector

1 - 9 z 9 wyników

SLG 219x179 X BALG 8

Część nr.: 10.01.11.06585

Ready-to-connect 3D printed lightweight gripper for customer- specific applications

Branże: Pakowanie | Logistyka | Elektornika | Szkło | Tworzywa Sztuczne

ShapeIntegrated vacuum generation
Length L219 (mm)
Width B179 (mm)
Suction cup typeBellows suction cups
Number of suction cells8
Number of ejectors2
SLG 219x176 M BALG 8

Część nr.: 10.01.10.15126

Ready-to-connect 3D printed lightweight gripper for customer- specific applications

Branże: Pakowanie | Logistyka | Elektornika | Szkło | Tworzywa Sztuczne

ShapeExternal vacuum generation
Length L219 (mm)
Width B176 (mm)
Suction cup typeBellows suction cups
Number of suction cells8
SLG 199x111 X BALG 6

Część nr.: 10.01.11.06584

Ready-to-connect 3D printed lightweight gripper for customer- specific applications

Branże: Pakowanie | Logistyka | Elektornika | Szkło | Tworzywa Sztuczne

ShapeIntegrated vacuum generation
Length L199 (mm)
Width B111 (mm)
Suction cup typeBellows suction cups
Number of suction cells6
Number of ejectors2
SLG 199x111 M BALG 6

Część nr.: 10.01.10.15125

Ready-to-connect 3D printed lightweight gripper for customer- specific applications

Branże: Pakowanie | Logistyka | Elektornika | Szkło | Tworzywa Sztuczne

ShapeExternal vacuum generation
Length L199 (mm)
Width B111 (mm)
Suction cup typeBellows suction cups
Number of suction cells6
SLG 141x111 X BALG 4

Część nr.: 10.01.11.06583

Ready-to-connect 3D printed lightweight gripper for customer- specific applications

Branże: Pakowanie | Logistyka | Elektornika | Szkło | Tworzywa Sztuczne

ShapeIntegrated vacuum generation
Length L141 (mm)
Width B111 (mm)
Suction cup typeBellows suction cups
Number of suction cells4
Number of ejectors1
SLG 141x111 M BALG 4

Część nr.: 10.01.10.15124

Ready-to-connect 3D printed lightweight gripper for customer- specific applications

Branże: Pakowanie | Logistyka | Elektornika | Szkło | Tworzywa Sztuczne

ShapeExternal vacuum generation
Length L141 (mm)
Width B111 (mm)
Suction cup typeBellows suction cups
Number of suction cells4
SLG 102x75.3 FSGA 4

Część nr.: 10.01.10.14041

Ready-to-connect 3D printed lightweight gripper for customer- specific applications

Branże: Pakowanie | Logistyka | Elektornika | Szkło | Tworzywa Sztuczne

Length L102 (mm)
Width B75.3 (mm)
Height H57 (mm)
Suction cup typeBellows suction cups FSGA
Number of suction cells4
SLG 102x102 FSGA 3

Część nr.: 10.01.10.14042

Ready-to-connect 3D printed lightweight gripper for customer- specific applications

Branże: Pakowanie | Logistyka | Elektornika | Szkło | Tworzywa Sztuczne

Length L102 (mm)
Width B102 (mm)
Height H57 (mm)
Suction cup typeBellows suction cups FSGA
Number of suction cells3
SLG 102x57 FSGA 2

Część nr.: 10.01.10.14043

Ready-to-connect 3D printed lightweight gripper for customer- specific applications

Branże: Pakowanie | Logistyka | Elektornika | Szkło | Tworzywa Sztuczne

Length L102 (mm)
Width B57 (mm)
Height H57 (mm)
Suction cup typeBellows suction cups FSGA
Number of suction cells2
Zapytanie o produkt

Przesuwanie granic poprzez optymalizację topologii

Optymalizacja topologii zapewnia idealną adaptację struktury wsparcia chwytaka do obciążeń, co skutkuje sztywniejszą, bionicznie zoptymalizowaną konstrukcją.

To sprawia, że lekki chwytak SLG jest idealny do wymagających scenariuszy chwytania. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom konfiguracyjnym, czasochłonne procesy prób i błędów nie są już konieczne, a zoptymalizowane topologicznie chwytaki mogą być przenoszone bezpośrednio z konfiguratora do produktu.

Do wideo

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.