Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Lekki system chwytakowy SLG jest dostarczany jako produkt gotowy do podłączenia.

Powrót do rodziny produktów
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SLG 219x176 M BALG 8

Część nr.: 10.01.10.15126

Ready-to-connect 3D printed lightweight gripper for customer- specific applications

Branże: Elektornika | Logistyka | Pakowanie | Szkło | Tworzywa Sztuczne

ShapeExternal vacuum generation
Length L219 (mm)
Width B176 (mm)
Suction cup typeBellows suction cups
Number of suction cells8
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 176  mm
d1 8  mm
H3 109  mm
L 219  mm
X1 88  mm
Y1 68  mm
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Części zamienne

Akcesoria

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka