SLG 219x176 M BALG 8
Réf. article: 10.01.10.15126
Préhenseur léger imprimé en 3D, prêt à être connecté, pour des applica- tions spécifiques au client
Secteurs : Conditionnement | Électronique | Logistique | Plastique | Verre
| Forme | Génération du vide externe |
| Longueur L | 219 (mm) |
| Largeur B | 176 (mm) |
| Type de ventouse | Ventouses à soufflets |
| Nombre de cellules d'aspiration | 8 |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 176 mm |
| d1 | 8 mm |
| H3 | 109 mm |
| L | 219 mm |
| X1 | 88 mm |
| Y1 | 68 mm |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation