SLG 219x176 M BALG 8
Číslo dílu.: 10.01.10.15126
Ready-to-connect 3D printed lightweight gripper for customer- specific applications
Odvětví: Electronics | Glass | Logistics | Packaging | Plastics
| Shape | External vacuum generation |
| Length L | 219 (mm) |
| Width B | 176 (mm) |
| Suction cup type | Bellows suction cups |
| Number of suction cells | 8 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 176 mm |
| d1 | 8 mm |
| H3 | 109 mm |
| L | 219 mm |
| X1 | 88 mm |
| Y1 | 68 mm |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace