SLG 219x176 M BALG 8
Osanro: 10.01.10.15126
Ready-to-connect 3D printed lightweight gripper for customer- specific applications
Toimialat: Elektroniikka | Lasi | Logistiikka | Muovit | Pakkaus
| Shape | External vacuum generation |
| Length L | 219 (mm) |
| Width B | 176 (mm) |
| Suction cup type | Bellows suction cups |
| Number of suction cells | 8 |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 176 mm |
| d1 | 8 mm |
| H3 | 109 mm |
| L | 219 mm |
| X1 | 88 mm |
| Y1 | 68 mm |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi