SLG 219x176 M BALG 8
부품 번호.: 10.01.10.15126
Ready-to-connect 3D printed lightweight gripper for customer- specific applications
산업: 물류 | 유리 | 전자 | 포장 | 플라스틱
| Shape | External vacuum generation |
| Length L | 219 (mm) |
| Width B | 176 (mm) |
| Suction cup type | Bellows suction cups |
| Number of suction cells | 8 |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 176 mm |
| d1 | 8 mm |
| H3 | 109 mm |
| L | 219 mm |
| X1 | 88 mm |
| Y1 | 68 mm |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서