Schmalz

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

FLAN-PL UR-KUK-1

부품 번호.: 10.03.01.00313

Flange plate (round)

Length L13 (mm)
TypeUR-KUK-1
Type3,5,10-iiwa7,14
디자인 데이터
Design image
속성
d 27.5  mm
d1 6.6  mm
D 63.5  mm
D mk1 50  mm
D2 31.5  mm
L 13  mm
L1 18  mm
CAD 데이터

사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델

다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.

관련 문서

부속품

제품 추천제품 추천

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동