SLG 199x111 M BALG 6
Część nr.: 10.01.10.15125
Ready-to-connect 3D printed lightweight gripper for customer- specific applications
Branże: Elektornika | Logistyka | Pakowanie | Szkło | Tworzywa Sztuczne
| Shape | External vacuum generation |
| Length L | 199 (mm) |
| Width B | 111 (mm) |
| Suction cup type | Bellows suction cups |
| Number of suction cells | 6 |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 111 mm |
| d1 | 8 mm |
| H3 | 109 mm |
| L | 199 mm |
| X1 | 78 mm |
| Y1 | 68 mm |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja