Schmalz

Bestelinformatie

Het lichtgewicht grijpersysteem SLG wordt geleverd als aanlsuitklaar product.

Terug naar productfamilie
Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SLG 199x111 M BALG 6

Onderdeelnr.: 10.01.10.15125

Aansluitklare 3D-geprinte licht- gewicht grijper voor klantspecifieke toepassingen

Industriesegmenten: Elektronica | Glas | Kunststof | Logistiek | Verpakkingen

ShapeExternal vacuum generation
Length L199 (mm)
Width B111 (mm)
Suction cup typeBellows suction cups
Number of suction cells6
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 111  mm
d1 8  mm
H3 109  mm
L 199  mm
X1 78  mm
Y1 68  mm
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Onderdelen

Accessoires

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen