SLG 199x111 M BALG 6
Numero articolo: 10.01.10.15125
Pinza leggera stampata in 3D pronta per essere collegata per appli- cazioni specifiche del cliente
Industrie: Elettronica | Imballaggi | Logistica | Plastica | Vetro
| Forma | Generazione di vuoto esterna |
| Lunghezza L | 199 (mm) |
| Larghezza B | 111 (mm) |
| Tipo ventosa | Ventose a soffietto |
| Numero di celle di aspirazione | 6 |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 111 mm |
| d1 | 8 mm |
| H3 | 109 mm |
| L | 199 mm |
| X1 | 78 mm |
| Y1 | 68 mm |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione