- EFFICIENTE
Eiettori compatti SCPLb / SCPLc / SCPLi
Elevata capacità di aspirazione per una movimentazione affidabile e flessibile di un'ampia varietà di pezzi
L'integrazione della tecnologia delle valvole e del controllo del vuoto consente di risparmiare le spese e le soluzioni esterne con tecnologia del vuoto
Rapida messa in funzione grazie al semplice controllo tramite un connettore M12 centrale
Facile adattamento del sistema di vuoto alle mutevoli esigenze del processo grazie alle opzioni di espansione modulare dell'eiettore compatto e alla parametrizzazione tramite IO-Link o interfaccia NFC
L'uso di ugelli multistadio consente una generazione efficiente di vuoto e un risparmio sui costi dell'aria compressa
La tua configurazione personalizzata
Con i nostri eiettori compatti SCPLb / SCPLc / SCPLi e gli eiettori base SBPL, troverete la variante giusta per ogni applicazione. Configurate la vostra soluzione personalizzata in pochi clic per ricevere immediatamente un preventivo su misura, un modello CAD e tutti i dati tecnici, adattati con precisione alle vostre esigenze.
Inizia subito la tua configurazione personalizzata!

Struttura

- Corpo base e sistema a ugelli in plastica estremamente robusta (1)
- Attacchi pneumatici per aria compressa (2), vuoto (3) e aria di scarico/silenziatore (4)
- Collegamento elettrico (5) per il controllo delle valvole di controllo integrate e del vacuostato (SCPLc / SCPLi)
- Copertura di controllo (6) con display integrati o display LED (SCPLc / SCPLi)
Dati tecnici
- Capacità di aspirazione: da 290 l/min a 1.440 l/min
- Vuoto massimo: 60 o 90%
- Corpo base in plastica
Dati delle prestazioni
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SCPL HV | 350,00 | 600,00 | 900,00 | 910,00 | 911,00 |
| SCPL HF | 320,00 | 460,00 | 610,00 | 720,00 | 740,00 |
| 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCPL 50 HV SA | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,11 | 0,18 | 0,28 | 0,43 | 0,71 |
| SCPL 100 HV SA | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,10 | 0,15 | 0,22 | 0,35 |
| SCPL 150 HV SA | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,07 | 0,10 | 0,15 | 0,25 |
| 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCPL 50 HF SA | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,11 | 0,18 | 0,30 |
| SCPL 100 HF SA | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,10 | 0,16 |
| SCPL 150 HF SA | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,07 | 0,12 |
| 0 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCPL 50 HV SA | 510,00 | 400,00 | 300,00 | 230,00 | 190,00 | 120,00 | 70,00 | 55,00 | 35,00 | 15,00 |
| SCPL 100 HV SA | 870,00 | 650,00 | 520,00 | 450,00 | 350,00 | 220,00 | 135,00 | 110,00 | 75,00 | 35,00 |
| SCPL 150 HV SA | 1140,00 | 850,00 | 720,00 | 635,00 | 475,00 | 265,00 | 205,00 | 160,00 | 110,00 | 40,00 |
| 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCPL 50 HV FA | 530,00 | 274,00 | 236,00 | 185,00 | 115,00 | 71,00 | 49,00 | 38,00 | 17,00 |
| SCPL 100 HV FA | 1000,00 | 534,00 | 452,00 | 336,00 | 197,00 | 142,00 | 111,00 | 77,00 | 37,00 |
| SCPL 150 HV FA | 1440,00 | 796,00 | 629,00 | 425,00 | 257,00 | 207,00 | 157,00 | 103,00 | 25,00 |
| 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCPL 50 HF FA | 550,00 | 278,00 | 214,00 | 138,00 | 105,00 | 72,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 |
| SCPL 100 HF FA | 1020,00 | 552,00 | 429,00 | 270,00 | 204,00 | 144,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 |
| SCPL 150 HF FA | 1460,00 | 818,00 | 601,00 | 382,00 | 296,00 | 199,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCPL 50 HF FA | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,11 | 0,20 | 0,32 |
| SCPL 100 HF FA | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,11 | 0,16 |
| SCPL 150 HF FA | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,10 |
| 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCPL 50 HFV FA | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,10 | 0,16 | 0,25 | 0,39 | 0,66 |
| SCPL 100 HV FA | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,09 | 0,13 | 0,20 | 0,32 |
| SCPL 150 HV FA | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,09 | 0,13 | 0,22 |
Industrie
- •Imballaggi
- •Legno
- •Universale
- •Vetro
Documentazione
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.
| Documenti | Lingua |
|---|---|
| Italiano |
La documentazione è disponibile anche in inglese.
| Documenti | Lingua |
|---|---|
| Inglese |
Non avete trovato il prodotto giusto?
Configurate subito il prodotto giusto per la vostra applicazione!
1 - 10 da 47 risultati

- EFFICIENTE
Numero articolo: 10.02.02.07022
Eiettore compatto con ugello multistadio e tecnologia a valvola integrata
Industrie: Universale | Imballaggi | Vetro | Legno
| Misura | 50 |
| Forma | Vuoto elevato |
| Filettatura G1 | G3/8"-IG |
| Filettatura G2 | G3/4"-IG |
| Grado di evacuazione | 90 (%) |
| Capacità di aspirazione (max.) | 510 (l/min) |
| Consumo d'aria in aspirazione | 210 (l/min) |
| Eiettori compatti di forma | Silenziatore assiale |
| Valvola di controllo | Chiuso senza corrente |
| Collegamento elettrico | Connettore M12, 5 pol |
| Vacuostato in costruzione | Interruttore PNP |

- EFFICIENTE
Numero articolo: 10.02.02.07023
Eiettore compatto con ugello multistadio e tecnologia a valvola integrata
Industrie: Universale | Imballaggi | Vetro | Legno
| Misura | 50 |
| Forma | Vuoto elevato |
| Filettatura G1 | G3/8"-IG |
| Filettatura G2 | G3/4"-IG |
| Grado di evacuazione | 90 (%) |
| Capacità di aspirazione (max.) | 510 (l/min) |
| Consumo d'aria in aspirazione | 210 (l/min) |
| Eiettori compatti di forma | Silenziatore assiale |
| Valvola di controllo | Aperto senza corrente |
| Collegamento elettrico | Connettore M12, 5 pol |
| Vacuostato in costruzione | Interruttore PNP |

- EFFICIENTE
Numero articolo: 10.02.02.07567
Eiettore compatto con ugello multistadio e tecnologia a valvola integrata
Industrie: Universale | Imballaggi | Vetro | Legno
| Misura | 50 |
| Forma | Vuoto elevato |
| Filettatura G1 | G3/8"-IG |
| Filettatura G2 | G3/4"-IG |
| Grado di evacuazione | 90 (%) |
| Capacità di aspirazione (max.) | 510 (l/min) |
| Consumo d'aria in aspirazione | 210 (l/min) |
| Eiettori compatti di forma | Silenziatore assiale |
| Valvola di controllo | Chiuso senza corrente |
| Collegamento elettrico | Connettore M12, 5 pol |
| Vacuostato in costruzione | Interruttore NPN |

- EFFICIENTE
Numero articolo: 10.02.02.07568
Eiettore compatto con ugello multistadio e tecnologia a valvola integrata
Industrie: Universale | Imballaggi | Vetro | Legno
| Misura | 50 |
| Forma | Vuoto elevato |
| Filettatura G1 | G3/8"-IG |
| Filettatura G2 | G3/4"-IG |
| Grado di evacuazione | 90 (%) |
| Capacità di aspirazione (max.) | 510 (l/min) |
| Consumo d'aria in aspirazione | 210 (l/min) |
| Eiettori compatti di forma | Silenziatore assiale |
| Valvola di controllo | Aperto senza corrente |
| Collegamento elettrico | Connettore M12, 5 pol |
| Vacuostato in costruzione | Interruttore NPN |

- EFFICIENTE
Numero articolo: 10.02.02.07030
Eiettore compatto con ugello multistadio e tecnologia di valvole e vacuostati integrati
Industrie: Universale | Imballaggi | Vetro | Legno
| Misura | 50 |
| Forma | Vuoto elevato |
| Filettatura G1 | G3/8"-IG |
| Filettatura G2 | G3/4"-IG |
| Grado di evacuazione | 90 (%) |
| Capacità di aspirazione (max.) | 510 (l/min) |
| Consumo d'aria in aspirazione | 210 (l/min) |
| Eiettori compatti di forma | Silenziatore assiale |
| Valvola di controllo | Chiuso senza corrente |
| Collegamento elettrico | Connettore M12, 5 pol |
| Vacuostato in costruzione | Interruttore PNP |

- EFFICIENTE
Numero articolo: 10.02.02.07031
Eiettore compatto con ugello multistadio e tecnologia di valvole e vacuostati integrati
Industrie: Universale | Imballaggi | Vetro | Legno
| Misura | 50 |
| Forma | Vuoto elevato |
| Filettatura G1 | G3/8"-IG |
| Filettatura G2 | G3/4"-IG |
| Grado di evacuazione | 90 (%) |
| Capacità di aspirazione (max.) | 510 (l/min) |
| Consumo d'aria in aspirazione | 210 (l/min) |
| Eiettori compatti di forma | Silenziatore assiale |
| Valvola di controllo | Aperto senza corrente |
| Collegamento elettrico | Connettore M12, 5 pol |
| Vacuostato in costruzione | Interruttore PNP |

- EFFICIENTE
Numero articolo: 10.02.02.07036
Eiettore compatto con ugello multistadio e tecnologia di valvole e vacuostati integrati
Industrie: Universale | Imballaggi | Vetro | Legno
| Misura | 50 |
| Forma | Vuoto elevato |
| Filettatura G1 | NPT3/8"-IG |
| Filettatura G2 | NPT3/4-IG |
| Grado di evacuazione | 90 (%) |
| Capacità di aspirazione (max.) | 510 (l/min) |
| Consumo d'aria in aspirazione | 210 (l/min) |
| Eiettori compatti di forma | Silenziatore assiale |
| Valvola di controllo | Chiuso senza corrente |
| Collegamento elettrico | Connettore M12, 5 pol |
| Vacuostato in costruzione | Interruttore PNP |

- EFFICIENTE
Numero articolo: 10.02.02.07037
Eiettore compatto con ugello multistadio e tecnologia di valvole e vacuostati integrati
Industrie: Universale | Imballaggi | Vetro | Legno
| Misura | 50 |
| Forma | Vuoto elevato |
| Filettatura G1 | NPT3/8"-IG |
| Filettatura G2 | NPT3/4-IG |
| Grado di evacuazione | 90 (%) |
| Capacità di aspirazione (max.) | 510 (l/min) |
| Consumo d'aria in aspirazione | 210 (l/min) |
| Eiettori compatti di forma | Silenziatore assiale |
| Valvola di controllo | Aperto senza corrente |
| Collegamento elettrico | Connettore M12, 5 pol |
| Vacuostato in costruzione | Interruttore PNP |

- EFFICIENTE
Numero articolo: 10.02.02.07048
Eiettore compatto con ugello multistadio e tecnologia di valvole e vacuostati integrati
Industrie: Universale | Imballaggi | Vetro | Legno
| Misura | 50 |
| Forma | Vuoto elevato |
| Filettatura G1 | G3/8"-IG |
| Filettatura G2 | G3/4"-IG |
| Grado di evacuazione | 90 (%) |
| Capacità di aspirazione (max.) | 510 (l/min) |
| Consumo d'aria in aspirazione | 210 (l/min) |
| Eiettori compatti di forma | Silenziatore assiale |
| Valvola di controllo | Chiuso senza corrente |
| Collegamento elettrico | Connettore M12, 5 pol |
| Vacuostato in costruzione | Interruttore NPN |

- EFFICIENTE
Numero articolo: 10.02.02.07049
Eiettore compatto con ugello multistadio e tecnologia di valvole e vacuostati integrati
Industrie: Universale | Imballaggi | Vetro | Legno
| Misura | 50 |
| Forma | Vuoto elevato |
| Filettatura G1 | G3/8"-IG |
| Filettatura G2 | G3/4"-IG |
| Grado di evacuazione | 90 (%) |
| Capacità di aspirazione (max.) | 510 (l/min) |
| Consumo d'aria in aspirazione | 210 (l/min) |
| Eiettori compatti di forma | Silenziatore assiale |
| Valvola di controllo | Aperto senza corrente |
| Collegamento elettrico | Connettore M12, 5 pol |
| Vacuostato in costruzione | Interruttore NPN |