Schmalz

Informace o objednávce

The lightweight gripping system SLG is delivered as a ready-to-connect product.

Zpět na skupinu produktů
Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SLG 199x111 M BALG 6

Číslo dílu.: 10.01.10.15125

Ready-to-connect 3D printed lightweight gripper for customer- specific applications

Odvětví: Electronics | Glass | Logistics | Packaging | Plastics

ShapeExternal vacuum generation
Length L199 (mm)
Width B111 (mm)
Suction cup typeBellows suction cups
Number of suction cells6
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 111  mm
d1 8  mm
H3 109  mm
L 199  mm
X1 78  mm
Y1 68  mm
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku