Schmalz

Consignes de commande

Le système de préhenseur léger SLG est livré sous la forme d'un produit prêt à raccordé.

Retour à la famille de produits
Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

SLG 199x111 M BALG 6

Réf. article: 10.01.10.15125

Préhenseur léger imprimé en 3D, prêt à être connecté, pour des applica- tions spécifiques au client

Secteurs : Conditionnement | Électronique | Logistique | Plastique | Verre

FormeGénération du vide externe
Longueur L199 (mm)
Largeur B111 (mm)
Type de ventouseVentouses à soufflets
Nombre de cellules d'aspiration6
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
B 111  mm
d1 8  mm
H3 109  mm
L 199  mm
X1 78  mm
Y1 68  mm
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation

Pièces de rechange

Accessoires

Recommandations sur les produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier