Schmalz

주문 정보

경량 그리핑 시스템 SLG는 연결 준비가 완료된 제품으로 제공됩니다.

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

SLG 199x111 M BALG 6

부품 번호.: 10.01.10.15125

Ready-to-connect 3D printed lightweight gripper for customer- specific applications

산업: 물류 | 유리 | 전자 | 포장 | 플라스틱

ShapeExternal vacuum generation
Length L199 (mm)
Width B111 (mm)
Suction cup typeBellows suction cups
Number of suction cells6
디자인 데이터
Design image
속성
B 111  mm
d1 8  mm
H3 109  mm
L 199  mm
X1 78  mm
Y1 68  mm
CAD 데이터

사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델

다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.

관련 문서

예비 부품

부속품

제품 추천제품 추천

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동