Schmalz

Za pomocą lekkiego chwytaka SLG firmy Schmalz robot niezawodnie usuwa pojedynczo wykrawane arkusze blachy ze stosu.

Chwytak SLG firmy Schmalz zwiększa efektywność o 140%.

Dla firmy Lang Metallwarenproduktion Neubrandenburg inwestycja w rozwiązanie z zakresu automatyzacji opłaca się: Dostosowany do potrzeb klienta lekki chwytak SLG firmy Schmalz zapewnia szybką i niezawodną obsługę tłoczonych i zginanych części, a tym samym znacznie zwiększa produktywność. Eliminacja żmudnych, ręcznych zadań oznacza również bezpieczniejsze miejsce pracy.

Fakty historii sukcesu

PrzemysłMetal
Obrabiany przedmiotWykrawane i rysowane części metalowe
Grupa produktówEfektory końcowe
Rodzaj obsługiZautomatyzowana obsługa

Ze Schmalz

140

procent

większa produktywność

Klient: Lang Metallwarenproduktion Neubrandenburg GmbH

Lang Metallwarenproduktion Neubrandenburg GmbH może pochwalić się długą tradycją: firma macierzysta, Lang und Vertriebs GmbH z siedzibą w Monachium, zajmuje się produkcją i montażem części tłoczonych i rysunków od ponad 60 lat. W 1992 roku firma przeniosła się do nowych produktów w lokalizacji Woldegk w południowo-wschodniej części Meklemburgii-Pomorza Przedniego i założyła Lang Metallwarenproduktion Neubrandenburg GmbH. Obecnie około 50 pracowników produkuje części tłoczone i rysunki głównie dla przemysłu motoryzacyjnego - od stali nierdzewnej i wszystkich popularnych metali w małych ilościach do dużych serii.

Wyzwanie

Przed wprowadzeniem rozwiązania firmy Schmalz procesy produkcyjne w firmie Lang Metallwaren Neubrandenburg były ręczne i monotonne. Pracownik musiał ręcznie zdejmować wytłoczone i zginane części ze stołu rewolwerowego i wkładać je do systemu zgrzewania punktowego, aby przyłączyć je do automatycznie podawanej nakrętki. Następnie musiał sprawdzić przegub. Ta monotonna praca nie tylko prowadziła do wyższego wskaźnika odrzutów, ale także oznaczała, że tylko jedna puszka mogła pracować na systemie w danym czasie, co ograniczało wyjście. Aby wydać te wyzwania, firma Lang Metallwaren Neubrandenburg uruchomiła projekt badawczo-rozwojowy przy wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wymogi dotyczące automatyzacji zostały jasno określone: Robot powinien być w stanie podnosić i separować części składowe z góry. Wymagany był chwytak, który umożliwiałby wysoki czas cyklu i był w stanie szybko przyspieszać.

Monotonna praca prowadzi do wyższego wskaźnika odrzuceń.
∼ Jörg Monsig, kierownik zakładu w Lang Metallwarenproduktion Neubrandenburg GmbH

Rozwiązanie Schmalza

Firma Schmalz opracowała optymalne rozwiązanie w zakresie długości z lekkim chwytakiem SLG. Chwytak ten jest specjalnie projektowany do obsługi cienkościennych tłoczonych i zginanych części z grawerunkami, otworami i złożoną trójwymiarową geometrią, co zapewni szybką i niezawodną obsługę. W przeciwieństwie do rozwiązań mechanicznych i pneumatycznych, SLG doskonale sprawdza się w tych wymogach. Specjalną cechą SLG jest jego indywidualna adaptacja do geometrii części metalowych bez dodatkowego wysiłku projektowego lub produkcyjnego dla użytkownika. Chwytak został skonfigurowany przez firmę Schmalz, wyprodukowany addytywnie i zmontowany w ciągu kilku dni. Konfiguracja została przeprowadzona przy użyciu pliku STL zginanej części tłoczonej. Dzięki produkcji addytywnej za pomocą drukarki 3D chwytak jest lekki i pozbawiony przeszkadzających konturów. SLG jest również ekonomiczny w obsłudze, ponieważ utrzymuje część składową przez długi czas przy wysokiej wydajności ssania i minimalnym zużyciu sprężonego powietrza. Do tego zadania wykorzystano kompaktowy eżektor SCPSi firmy Schmalz. Wykorzystuje on technologię dysz ekologicznych i zintegrowaną funkcję oszczędzania powietrza, co pozwala zmniejszyć zużycie sprężonego powietrza nawet o 80 procent. Rozwiązanie firmy Schmalz znacząco pomogło firmie Lang Metallwarenproduktion. Produktywność wzrosła o 140 procent, a niezawodność procesu jest znacznie wyższa. W ciągu sześciu miesięcy zespawano 180 000 części składowych bez żadnych usterek. Pracownicy dobrze zaakceptowali system, poprawiły się warunki pracy, a praca stała się bezpieczniejsza.

Pomimo ograniczonych powierzchni chwytakowych na zginanej wykrawanej części, robot współpracuje z chwytakiem SLG z wysokim stopniem niezawodności procesu.

Pomimo ograniczonych powierzchni chwytakowych na zginanej wykrawanej części, robot współpracuje z chwytakiem SLG z wysokim stopniem niezawodności procesu.

Rozwiązanie automatyzacji przeniosło, połączyło i przetestowało 180 000 części składowych w ciągu sześciu miesięcy.

Rozwiązanie automatyzacji przeniosło, połączyło i przetestowało 180 000 części składowych w ciągu sześciu miesięcy.

Korzyści dla klientów dzięki rozwiązaniu firmy Schmalz

Wzrost produktywnościWzrost produktywności o 140 procent
Optymalizacja procesów produkcjiWysoki czas cyklu zapewniający szybką i bezproblemową obsługę części.
Lepsze warunki pracyEliminacja monotonnych czynności ręcznych

Produkty używane w aplikacji

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.

WSZYSTKO DOSTĘPNE: Oszczędność czasu dzięki maksymalnej globalnej dostępności
Dostępne na całym świecie. Niezawodność przez długi czas: Potrzebujesz rozwiązań, a nie czasu oczekiwania.

WSZYSTKO USTAWIONE: Prostota konstrukcji systemu
Łatwość łączenia. Części składowe są idealnie dopasowane i zapewniają pełną kompatybilność.

WSZYSTKO JASNE: Maksymalna sprawność kosztowa
Pełna funkcjonalność. Atrakcyjna cena: Idealny do standardowych aplikacji o jasno określonych wymogach.

Więcej doświadczeń na temat preferowanej gamy produktów Schmalz Select