Schmalz

Con ayuda de la garra ligera SLG de Schmalz, el robot extrae de forma fiable las chapas estampadas de la pila de forma individual.

La garra SLG de Schmalz aumenta su eficiencia en un 140

Para Lang Metallwarenproduktion Neubrandenburg, la inversión en una solución de automatización está dando sus frutos: La garra ligera a medida SLG de Schmalz manipula de forma rápida y fiable piezas estampadas y plegadas, aumentando así considerablemente la productividad. La eliminación de tareas manuales tediosas se traduce también en un puesto de trabajo más seguro.

Los hechos de la historia de éxito

IndustriaMetal
Pieza de trabajoPiezas de metal punzonadas y estiradas
Grupo de productosEfectores finales
Tipo de manipulaciónManipulación automatizada

Con Schmalz

140

por ciento

más productividad

El cliente: Lang Metallwarenproduktion Neubrandenburg GmbH

Lang Metallwarenproduktion Neubrandenburg GmbH puede echar la vista atrás a una larga tradición: la empresa matriz, Lang und Vertriebs GmbH, con sede en Múnich, lleva más de 60 años fabricando y montando piezas estampadas y de plano. En 1992, la empresa se trasladó a unas nuevas instalaciones de producción en la delegación de Woldegk, en el sureste de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, y fundó Lang Metallwarenproduktion Neubrandenburg GmbH. En la actualidad, la redonda plantilla de 50 empleados produce piezas estampadas y plegadas principalmente para el sector del automóvil, desde acero inoxidable y todos los metales comunes en pequeñas cantidades hasta grandes series.

El desafío

Antes de la introducción de la solución de Schmalz, los procesos de producción en Lang Metallwaren Neubrandenburg eran manuales y monótonos. Un empleado tenía que retirar manualmente piezas estampadas y plegadas de una mesa e introducirlas en el sistema de soldadura por punto para conectarlas a una tuerca alimentada automáticamente. A continuación, tenía que comprobar la articulación. Este trabajo monótono no sólo provocaba una mayor tasa de rechazo, sino que también significaba que sólo una persona podía trabajar en el sistema a la vez, lo que limitaba la producción. Para solventar estos problemas, Lang Metallwaren Neubrandenburg puso en marcha un proyecto de I+D con el apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Las exigencias de la automatización estaban claramente definidas: Un robot debía ser capaz de recoger y separar los componentes desde arriba. Se necesitaba una garra que permitiera tiempos de ciclo elevados y fuera capaz de acelerar rápidamente.

El trabajo monótono tiende a provocar un mayor índice de rechazo.
∼ Jörg Monsig, Director de Planta de Lang Metallwarenproduktion Neubrandenburg GmbH

Solución de Schmalz

Con la garra ligera SLG, Schmalz ha desarrollado una solución óptima. La garra está especialmente diseñada para la manipulación de piezas estampadas y plegadas, de pared delgada con grabados, orificios y geometría tridimensional compleja, garantizando así una manipulación rápida y fiable. A diferencia de las soluciones mecánicas y neumáticas, la SLG se adapta perfectamente a estas exigencias. Una característica especial de la SLG es su adaptabilidad individual a la geometría de las piezas de chapa sin ningún esfuerzo adicional de diseño o fabricación para el usuario. Schmalz configuró la garra, la fabricó de forma aditiva y la montó en pocos días. La configuración se realizó a partir del archivo STL de la pieza estampada flexionada. Gracias a la fabricación aditiva con una impresora 3D, la garra es ligera y no presenta contornos que interfieran. El SLG también tiene un funcionamiento económico, ya que sujeta el componente durante un largo periodo de tiempo con una alta capacidad de aspiración y un consumo de aire comprimido mínimo. Para ello se utilizó el eyector compacto SCPSi de Schmalz. Éste utiliza la tecnología ECO-Nozzle y una función de ahorro de aire integrada para reducir el consumo de aire comprimido hasta en un 80%. La solución de Schmalz ha ayudado considerablemente a Lang Metallwarenproduktion. La productividad ha aumentado en un 140 % y la seguridad del proceso es notablemente mayor. En seis meses se soldaron 180.000 componentes sin ningún fallo. Los empleados han aceptado bien el sistema, las condiciones de trabajo han mejorado y el trabajo es más seguro.

A pesar de las limitada superficie de agarre de la pieza, el robot trabaja con la garra SLG con un alto grado de fiabilidad en el proceso.

A pesar de las limitada superficie de agarre de la pieza, el robot trabaja con la garra SLG con un alto grado de fiabilidad en el proceso.

La solución de automatización trasladó, articuló y probó 180.000 componentes en seis meses.

La solución de automatización trasladó, articuló y probó 180.000 componentes en seis meses.

Ventajas para el cliente gracias a la solución de Schmalz

Aumento de la productividadAumento de la productividad del 140%
Optimización de los procesos de producciónAltos tiempos de ciclo para una manipulación de piezas rápida y sin problemas.
Mejores condiciones de trabajoEliminación de actividades manuales monótonas

Productos utilizados en la aplicación

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.

TODO DISPONIBLE: Ahorro de tiempo gracias a la máxima disponibilidad mundial
Disponible en todo el mundo. Fiable a largo plazo: Usted necesita soluciones, no tiempos de espera.

TODO CONJUNTO: Simplicidad en el diseño del sistema
Combine fácilmente. Los componentes están perfectamente adaptados y ofrecen una compatibilidad total.

TODO DESPEJADO: Máxima eficiencia en costes
Plena función. Precio atractivo: Ideal para aplicaciones estándar con exigencias claras.

Experimente más sobre la gama de productos preferida Schmalz Select