SLG 219x179 X BALG 8
Część nr.: 10.01.11.06585
Ready-to-connect 3D printed lightweight gripper for customer- specific applications
Branże: Elektornika | Logistyka | Pakowanie | Szkło | Tworzywa Sztuczne
| Shape | Integrated vacuum generation |
| Length L | 219 (mm) |
| Width B | 179 (mm) |
| Suction cup type | Bellows suction cups |
| Number of suction cells | 8 |
| Number of ejectors | 2 |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 179 mm |
| d1 | 10 mm |
| H3 | 114 mm |
| L | 219 mm |
| L1 | 271 mm |
| X1 | 88 mm |
| Y1 | 68 mm |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja