Schmalz

주문 정보

경량 그리핑 시스템 SLG는 연결 준비가 완료된 제품으로 제공됩니다.

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

SLG 219x179 X BALG 8

부품 번호.: 10.01.11.06585

Ready-to-connect 3D printed lightweight gripper for customer- specific applications

산업: 물류 | 유리 | 전자 | 포장 | 플라스틱

ShapeIntegrated vacuum generation
Length L219 (mm)
Width B179 (mm)
Suction cup typeBellows suction cups
Number of suction cells8
Number of ejectors2
디자인 데이터
Design image
속성
B 179  mm
d1 10  mm
H3 114  mm
L 219  mm
L1 271  mm
X1 88  mm
Y1 68  mm
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동