Schmalz

Tilaustiedot

Kevyt tarttumisjärjestelmä SLG toimitetaan kytkentävalmiina tuotteena.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SLG 219x179 X BALG 8

Osanro: 10.01.11.06585

Ready-to-connect 3D printed lightweight gripper for customer- specific applications

Toimialat: Elektroniikka | Lasi | Logistiikka | Muovit | Pakkaus

ShapeIntegrated vacuum generation
Length L219 (mm)
Width B179 (mm)
Suction cup typeBellows suction cups
Number of suction cells8
Number of ejectors2
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 179  mm
d1 10  mm
H3 114  mm
L 219  mm
L1 271  mm
X1 88  mm
Y1 68  mm
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin