Lightweight Gripping Systems SLG
3D-printed, ready-to-connect lightweight grippers for 2D or 3D freeform surfaces, suitable for high-speed pick-and-place applications.
The lightweight grippers SLG are ideal for use on lightweight, Delta or SCARA robots for the automated handling of various workpieces. Thanks to 3D printing, robots with low payloads capacities can be used. Furthermore, the automated design process enables short procurement times.
Individual positioning of the suction cups on workpieces up to L x W = 350 x 350 mm
Short procurement time thanks to automated design and production in batch size 1
Quick and easy start of operations thanks to robot-specific flanges
Your Individual Configuration
The lightweight gripping systems SLG offer the flexibility to design the handling process entirely according to your needs. Thanks to innovative configurators, our sales staff can create a custom-made solution for you in no time at all.
In addition to an offer for your individual product, you will also receive a CAD model.
Request your personal configuration now and contact us!

Cấu trúc

- Flange (1) or flange of the quick-change system MATCH (2) for connector to the robot
- Vacuum generator integrated in the gripper (3)
- External vacuum generation pneumatic (4) or electrical (5)
- Rotary union (6)
- Lightweight gripper SLG with various connection heads, depending on the vacuum generation used (7)
Thông tin đặt hàng
Mã sản phẩm
Mã sản phẩm có chức năng tương tự như mã hàng, dùng để nhận dạng duy nhất các cấu hình sản phẩm tại Schmalz. Mã sản phẩm được in trên nhãn sản phẩm hoặc trong báo giá, đơn đặt hàng. Quý khách có thắc mắc về sản phẩm hoặc muốn đặt hàng lại một cấu hình nào đó? Vậy thì tốt nhất quý khách nên chuẩn bị sẵn mã này khi liên hệ với Schmalz.
Code | Type |
|---|---|
SLG | Lightweight gripping system SLG |
Code | type |
|---|---|
24093161126941 | Individual configuration code |
Hướng dẫn đặt hàng
With Schmalz, the automated design saves you the time-consuming process of creating the gripper. Within a defined framework, the gripper can be designed 100% automatically.
You can conveniently order our standard items directly online.
For customized grippers, please share your requirements with us using our online inquiry form.
Thông số kỹ thuật
Max. dimensions L x W: 350 x 350 mm
Max. load capacity: 10 kg
Manufacturing process: Multi Jet Fusion (MJF)
3D printing material: PA12, colored
Các ngành
- •Electronics
- •Glass
- •Logistics
- •Packaging
- •Plastics
Tài liệu
Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.
| Tài liệu | Ngôn ngữ |
|---|---|
| Vietnamese | |
| Vietnamese |
Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.
| Tài liệu | Ngôn ngữ |
|---|---|
| English | |
| English |
Các cấu hình mẫu
.jpg)
Variable-area grippers up to 350 x 350 mm
.jpg)
Customized grippers for complex workpieces and tailored positioning of the individual suction cups on the workpiece
.jpg)
Lightweight gripper SLG with eccentric flange
.jpg)
Grippers for special applications with separate suction zones, minimal height and combinations of vacuum and magnetic grippers
.jpg)
Examples of automated detection of interfering contours on the workpiece side, which are recognized and taken into account in the automatic design
Câu chuyện thành công
Video
Khám phá các ví dụ ứng dụng của sản phẩm trong các ngành công nghiệp khác nhau – dễ sử dụng, giàu thông tin và mang tính thực tiễn cao.
Không tìm thấy video phù hợp? Vậy hãy thử xem qua thư viện phương tiện của chúng tôi nhé.1 - 9 từ 9 kết quả

Mã sản phẩm: 10.01.11.06585
Ready-to-connect 3D printed lightweight gripper for customer- specific applications
Các ngành: Packaging | Logistics | Electronics | Glass | Plastics
| Shape | Integrated vacuum generation |
| Length L | 219 (mm) |
| Width B | 179 (mm) |
| Suction cup type | Bellows suction cups |
| Number of suction cells | 8 |
| Number of ejectors | 2 |

Mã sản phẩm: 10.01.10.15126
Ready-to-connect 3D printed lightweight gripper for customer- specific applications
Các ngành: Packaging | Logistics | Electronics | Glass | Plastics
| Shape | External vacuum generation |
| Length L | 219 (mm) |
| Width B | 176 (mm) |
| Suction cup type | Bellows suction cups |
| Number of suction cells | 8 |

Mã sản phẩm: 10.01.11.06584
Ready-to-connect 3D printed lightweight gripper for customer- specific applications
Các ngành: Packaging | Logistics | Electronics | Glass | Plastics
| Shape | Integrated vacuum generation |
| Length L | 199 (mm) |
| Width B | 111 (mm) |
| Suction cup type | Bellows suction cups |
| Number of suction cells | 6 |
| Number of ejectors | 2 |

Mã sản phẩm: 10.01.10.15125
Ready-to-connect 3D printed lightweight gripper for customer- specific applications
Các ngành: Packaging | Logistics | Electronics | Glass | Plastics
| Shape | External vacuum generation |
| Length L | 199 (mm) |
| Width B | 111 (mm) |
| Suction cup type | Bellows suction cups |
| Number of suction cells | 6 |

Mã sản phẩm: 10.01.11.06583
Ready-to-connect 3D printed lightweight gripper for customer- specific applications
Các ngành: Packaging | Logistics | Electronics | Glass | Plastics
| Shape | Integrated vacuum generation |
| Length L | 141 (mm) |
| Width B | 111 (mm) |
| Suction cup type | Bellows suction cups |
| Number of suction cells | 4 |
| Number of ejectors | 1 |

Mã sản phẩm: 10.01.10.15124
Ready-to-connect 3D printed lightweight gripper for customer- specific applications
Các ngành: Packaging | Logistics | Electronics | Glass | Plastics
| Shape | External vacuum generation |
| Length L | 141 (mm) |
| Width B | 111 (mm) |
| Suction cup type | Bellows suction cups |
| Number of suction cells | 4 |

Mã sản phẩm: 10.01.10.14041
Ready-to-connect 3D printed lightweight gripper for customer- specific applications
Các ngành: Packaging | Logistics | Electronics | Glass | Plastics
| Length L | 102 (mm) |
| Width B | 75.3 (mm) |
| Height H | 57 (mm) |
| Suction cup type | Bellows suction cups FSGA |
| Number of suction cells | 4 |

Mã sản phẩm: 10.01.10.14042
Ready-to-connect 3D printed lightweight gripper for customer- specific applications
Các ngành: Packaging | Logistics | Electronics | Glass | Plastics
| Length L | 102 (mm) |
| Width B | 102 (mm) |
| Height H | 57 (mm) |
| Suction cup type | Bellows suction cups FSGA |
| Number of suction cells | 3 |

Mã sản phẩm: 10.01.10.14043
Ready-to-connect 3D printed lightweight gripper for customer- specific applications
Các ngành: Packaging | Logistics | Electronics | Glass | Plastics
| Length L | 102 (mm) |
| Width B | 57 (mm) |
| Height H | 57 (mm) |
| Suction cup type | Bellows suction cups FSGA |
| Number of suction cells | 2 |
Shifting the boundaries through topology optimization
The topology optimization adapts the supporting structure of the gripper perfectly to the loads, resulting in a stiffer, bionically optimized design.
This makes the lightweight gripper SLG ideal for demanding gripping scenarios. Thanks to innovative configuration solutions, time-consuming try-and-error processes are no longer necessary and topology-optimized grippers can be transferred directly from the configurator to production.