SLG 199x111 X BALG 6
Osanro: 10.01.11.06584
Ready-to-connect 3D printed lightweight gripper for customer- specific applications
Toimialat: Elektroniikka | Lasi | Logistiikka | Muovit | Pakkaus
| Shape | Integrated vacuum generation |
| Length L | 199 (mm) |
| Width B | 111 (mm) |
| Suction cup type | Bellows suction cups |
| Number of suction cells | 6 |
| Number of ejectors | 2 |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 111 mm |
| d1 | 8 mm |
| H3 | 109 mm |
| L | 199 mm |
| L1 | 221 mm |
| X1 | 78 mm |
| Y1 | 68 mm |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi