Schmalz

Note sull'ordine

Il sistema di presa leggero SLG viene fornito come prodotto pronto per la connessione.

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

SLG 199x111 X BALG 6

Numero articolo: 10.01.11.06584

Pinza leggera stampata in 3D pronta per essere collegata per appli- cazioni specifiche del cliente

Industrie: Elettronica | Imballaggi | Logistica | Plastica | Vetro

FormaGeneratore di vuoto integrato
Lunghezza L199 (mm)
Larghezza B111 (mm)
Tipo ventosaVentose a soffietto
Numero di celle di aspirazione6
Numero di eiettori2
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 111  mm
d1 8  mm
H3 109  mm
L 199  mm
L1 221  mm
X1 78  mm
Y1 68  mm
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Pezzi di ricambio

Accessori

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello