SLG 199x111 X BALG 6
N° de artículo: 10.01.11.06584
Pinza ligera impresa en 3D lista para conectar para aplicaciones específicas del cliente
Industrias: Electrónica | Envases | Logística | Plástico | Vidrio
| Forma | Generación de vacío integrada |
| Longitud L | 199 (mm) |
| Anchura B | 111 (mm) |
| Modelo de ventosa | Ventosas de fuelle |
| Número de células de aspiración | 6 |
| Número de eyectores | 2 |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| B | 111 mm |
| d1 | 8 mm |
| H3 | 109 mm |
| L | 199 mm |
| L1 | 221 mm |
| X1 | 78 mm |
| Y1 | 68 mm |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación