SLG 199x111 X BALG 6
Réf. article: 10.01.11.06584
Préhenseur léger imprimé en 3D, prêt à être connecté, pour des applica- tions spécifiques au client
Secteurs : Conditionnement | Électronique | Logistique | Plastique | Verre
| Forme | Génération du vide intégrée |
| Longueur L | 199 (mm) |
| Largeur B | 111 (mm) |
| Type de ventouse | Ventouses à soufflets |
| Nombre de cellules d'aspiration | 6 |
| Nombre d'éjecteurs | 2 |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 111 mm |
| d1 | 8 mm |
| H3 | 109 mm |
| L | 199 mm |
| L1 | 221 mm |
| X1 | 78 mm |
| Y1 | 68 mm |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation