SLG 199x111 X BALG 6
Onderdeelnr.: 10.01.11.06584
Aansluitklare 3D-geprinte licht- gewicht grijper voor klantspecifieke toepassingen
Industriesegmenten: Elektronica | Glas | Kunststof | Logistiek | Verpakkingen
| Shape | Integrated vacuum generation |
| Length L | 199 (mm) |
| Width B | 111 (mm) |
| Suction cup type | Bellows suction cups |
| Number of suction cells | 6 |
| Number of ejectors | 2 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 111 mm |
| d1 | 8 mm |
| H3 | 109 mm |
| L | 199 mm |
| L1 | 221 mm |
| X1 | 78 mm |
| Y1 | 68 mm |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie