Schmalz

Matrix Area Grippers FMG

Dimensions 180 x 60 mm

Ga direct naar de producten

Maximum flexibility with multiple designs and suction cup options

Individually controlled suction cups with lift for precise, error-free picking

Airtight design saves energy and reduces vacuum demand

Rapid configuration via simultaneous actuation of all suction cups

Self-hold secures parts in the event of a power outage

Digitale technische dienst

Engineering proces eenvoudig geautomatiseerd - 80% sneller dankzij digitaal ontwerp van uw grijpoplossing.

Ontwerp uw op maat gemaakte grijpoplossingen voor staalplaat handling in 2D lasersnijapplicaties digitaal en automatisch - op een manier die voorheen eenvoudigweg niet mogelijk was met conventionele methoden vanwege de enorme hoeveelheid data en de tijd die het zou kosten.

  • Sneller: 1 dag in plaats van 1 week engineeringtijd

  • Betrouwbaarder: Digitale precisie in plaats van handmatige schattingen

  • Kostenefficiënter: Oplossingen op maat zonder over-engineering

Het resultaat: Zonder grijpers te vervangen en met aanzienlijk lagere instelkosten biedt het resultaat van het digitale ontwerp een toepassingsspecifieke en schaalbare oplossing voor de handling van een breed scala aan componenten.

Meer over de Digitale Engineeringsdienst
Ontwerp
  • Valve unit (1) with solenoid valves, IO-Link connector (2) and mounting holes (3)
  • Central pneumatic connections for supplying the gripping module with compressed air (4) and vacuum (5)
  • Additional pneumatic connection for connecting a vacuum switch (6)
  • Lifting unit (7) with extendable suction cups
  • Pistons for connecting the suction cups (8)
Technische gegevens
  • Central vacuum connection for external vacuum generation
  • Individually controllable suction cups with integrated stroke
Industriesegmenten
  • •Automotive
  • •Hout
  • •Kunststof
  • •Logistiek
  • •Metaal
  • •Universeel
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
Succesverhaal

Filterresultaten

Number of suction plates
Suction cup material
Sector

1 - 4 van 4 resultaten

FMG 12 180x60x120 30 20-HT1

Onderdeelnr.: 10.12.10.00024

Vacuümgebiedgrijper met individueel activeerbare zuigpunten

Industriesegmenten: Metaal | Automotive | Hout | Kunststof | Logistiek | Universeel

Length L180 (mm)
Width B60 (mm)
Height H120 (mm)
30 (mm)
Number of suction plates12
Diameter Ds20 (mm)
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Suction stroke Zs5 (mm)
Cylinder stroke Z10 (mm)
Lift capacity (horizontal)56.4 (N)
Weight985 (g)
CommunicationIO-Link (Class B)
Electrical connectionStekker M12, 5 pol
Pressure range (operating pressure) [bar]4,0 ... 6,0 bar
Operating temperature max.50 (°C)
FMG 12 180x60x120 30 12-HT1

Onderdeelnr.: 10.12.10.00207

Vacuümgebiedgrijper met individueel activeerbare zuigpunten

Industriesegmenten: Metaal | Automotive | Hout | Kunststof | Logistiek | Universeel

Length L180 (mm)
Width B60 (mm)
Height H120 (mm)
30 (mm)
Number of suction plates12
Diameter Ds12 (mm)
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Suction stroke Zs5 (mm)
Cylinder stroke Z10 (mm)
Lift capacity (horizontal)12 (N)
Weight980 (g)
CommunicationIO-Link (Class B)
Electrical connectionStekker M12, 5 pol
Pressure range (operating pressure) [bar]4,0 ... 6,0 bar
Operating temperature max.50 (°C)
FMG 3 180x60x120 60 50-HT1

Onderdeelnr.: 10.12.10.00177

Vacuümgebiedgrijper met individueel activeerbare zuigpunten

Industriesegmenten: Metaal | Automotive | Hout | Kunststof | Logistiek | Universeel

Length L180 (mm)
Width B60 (mm)
Height H120 (mm)
60 (mm)
Number of suction plates3
Diameter Ds50 (mm)
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Suction stroke Zs5 (mm)
Cylinder stroke Z10 (mm)
Lift capacity (horizontal)285 (N)
Weight870 (g)
CommunicationIO-Link (Class B)
Electrical connectionStekker M12, 5 pol
Pressure range (operating pressure) [bar]4,0 ... 6,0 bar
Operating temperature max.50 (°C)
FMG 2 180x60x120 120 100-HT1

Onderdeelnr.: 10.12.10.00206

Vacuümgebiedgrijper met individueel activeerbare zuigpunten

Industriesegmenten: Metaal | Automotive | Hout | Kunststof | Logistiek | Universeel

Length L180 (mm)
Width B60 (mm)
Height H120 (mm)
120 (mm)
Number of suction plates2
Diameter Ds100 (mm)
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Suction stroke Zs7.5 (mm)
Cylinder stroke Z10 (mm)
Lift capacity (horizontal)804 (N)
Weight990 (g)
CommunicationIO-Link (Class B)
Electrical connectionStekker M12, 5 pol
Pressure range (operating pressure) [bar]4,0 ... 6,0 bar
Operating temperature max.50 (°C)

Van grijper tot intelligente totaaloplossing

De matrix grijper FMG is nog maar het begin. Voor volledige automatisering heb je ook hersenen en ogen nodig. Met de Solution Kit ivOS Sheet Metal krijgt u een oplossing bestaande uit een zeer flexibele grijper, op AI gebaseerde software en geavanceerde 3D-sensortechnologie. Gebruik het om het laden en lossen van bijvoorbeeld uw slijp-, ontbraam-, lasersnij- en richtmachines te automatiseren.

De grijpersystemen:

  • Herkent en grijpt automatisch onbekende, gestapelde metaalplaatdelen

  • Stuurt zichzelf aan - op AI gebaseerd, zonder programmering

  • Maakt automatisering mogelijk, zelfs bij kleine batches en grote verschillen in artikelnr

Uw voordelen:

  • Verhoogde productiviteit tot 50 % (90 % met volledige automatisering)

  • Hogere continuïteit en werknemerstevredenheid

  • Economisch, zelfs bij een grote verscheidenheid aan stukken

Meer over de oplossingenkit ivOS

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.