De AI-ondersteunde werkstukherkenning werkt uiterst betrouwbaar en bespaart veel tijd, omdat het vervelende handmatig plaatsen van werkstukken niet meer nodig is.∼ Daniel Wechsel, hoofd productie metaalplaten bij LISSMAC Maschinenbau GmbH

AI staalplaat handling verdubbelt prestaties
Om het tekort aan geschoolde werknemers tegen te gaan en de productiviteit te verhogen, zocht LISSMAC naar een oplossing om het handmatig laden van de ontbraammachines te automatiseren. In samenwerking met Schmalz werd een robotcel gecreëerd met behulp van de Solution Kits ivOS Sheet Metal. De combinatie van AI-ondersteunde artikelherkenning, 3D-zichtsensoren en de modulaire vlakke grijper FMG voert werkstukken betrouwbaar in de machines. Hierdoor kan LISSMAC meerdere machines tegelijk laten draaien, knelpunten vermijden en het rendement van de productie aanzienlijk verhogen.
Kenmerken van het succesverhaal
| Industrie | Mechanisch |
|---|---|
| Werkstuk | Metaalplaat |
| Productgroep | Solution Kits ivOS Sheet Metal |
| Type behandeling | Geautomatiseerde handling |
Met Schmalz
100
procent
meer productiviteit
De klant: LISSMAC Maschinenbau GmbH
LISSMAC Maschinenbau GmbH, gevestigd in Bad Wurzach (GER), is sinds 1978 actief als innovatieve fabrikant van machines. Het bedrijf ontwikkelt en produceert oplossingen voor de bouwwijze, metaalplaat en oppervlaktebewerking. Een belangrijk aandachtspunt is de productie van ontbraam- en slijpmachines. Met ongeveer 380 werknemers wereldwijd is LISSMAC internationaal succesvol. Meer dan 40 procent van de omzet is export, met verkoop- en servicelocaties in onder andere de VS en Dubai. LISSMAC staat bekend om zijn hoge niveau van staand integratie, praktische technologie en continue ontwikkeling.
De uitdaging
In de metaalplaatproductie bij LISSMAC gebeurde het laden en lossen van de ontbraammachines handmatig, waarbij voor elke machine een geschoolde arbeider nodig was. Een tekort aan geschoolde arbeiders en een toenemende productiviteitsdruk leidden echter tot knelpunten. Tegelijkertijd bemoeilijkte de verscheidenheid aan werkstukken (materialen, werkstukgeometrieën, oppervlakken) de klassieke automatisering. Daarom was het bedrijf op zoek naar een flexibele, intelligente oplossing die naadloos kon worden geïntegreerd in het bestaande productieproces en werknemers kon ontlasten.
Oplossing van Schmalz
Om de uitdagingen van de metaalplaatproductie aan te gaan, vertrouwt LISSMAC op de Solution Kits ivOS Sheet Metal van Schmalz. Deze modulaire automatiseringsoplossing combineert kunstmatige intelligentie en 3D vision-sensoren met een intelligente matrix grijper FMG. Het herkent verschillende werkstukken zonder dat er eerst een leerproces nodig is en positioneert ze nauwkeurig voor verdere verwerking. De componenten worden in gesorteerde stapels pallets in de robotcel ingevoerd. Van daaruit neemt de grijpersystemen het over: 3D sensoren aan het plafond registreren de werkstukgeometrie en de positie van het metaal, de AI interpreteert de data en de vlakke grijper met individueel monteerbare zuigerplaten plaatst de werkstukken nauwkeurig op de transportband van de ontbraammachine. De grijpersystemen zijn rechtstreeks verbonden met de machine via een speciaal gedefinieerde interface. Met een bufferinhoud tot 1000 werkstukken per shift - en een mogelijke maximale uitgang van 500 stuks per uur - werkt de oplossing volledig automatisch en is ze zeer efficiënt. Tegelijkertijd blijft het flexibel als het gaat om het veranderen van plaatgeometrieën en oppervlakken. Dankzij de soepele integratie en intuïtieve bediening kon het systeem snel worden gebruikt in de dagelijkse werkzaamheden en het draait nu met succes in het reguliere bedrijf.

De zuigers van de matrixgrijper FMG kunnen individueel worden gestuurd, afhankelijk van het werkstuk.

De grijpersystemen herkennen verschillende werkstukken zonder dat er een inleerproces nodig is en sturen de grijper nauwkeurig aan.

De robotcel laadt de ontbraammachine van LISSMAC volautomatisch


