Die KI-gestützte Teileerkennung arbeitet äußerst zuverlässig - und spart spürbar Zeit, denn das mühsame händische Auflegen der Werkstücke gehört damit der Vergangenheit an.∼ Daniel Wechsel, Leiter Blechfertigung bei der LISSMAC Maschinenbau GmbH

Doppelte Maschinenleistung dank KI-Blechhandling
Um dem Fachkräftemangel zu begegnen und die Produktivität zu steigern, suchte LISSMAC nach einer Lösung, das manuelle Beladen der Entgratmaschinen zu automatisieren. Gemeinsam mit Schmalz entstand eine Roboterzelle mit dem Solution Kit ivOS Sheet Metal. Die Kombination aus KI-gestützter Teileerkennung, 3D-Vision-Sensorik und modular aufgebautem Flächengreifer FMG übernimmt zuverlässig die Werkstückzuführung. So kann LISSMAC mehrere Maschinen parallel bedienen, Engpässe vermeiden und die Effizienz der Fertigung deutlich erhöhen.
Eigenschaften der Success Story
| Branche | Metall |
|---|---|
| Werkstück | Bleche |
| Produktgruppe | Solution Kits ivOS Sheet Metal |
| Art der Handhabung | Automatisierte Handhabung |
Mit Schmalz
100
Prozent
mehr Produktivität
Der Kunde: LISSMAC Maschinenbau GmbH
Die LISSMAC Maschinenbau GmbH mit Sitz in Bad Wurzach ist seit 1978 als innovativer Maschinenbauer tätig. Das Unternehmen entwickelt und produziert Lösungen für die Bauindustrie sowie für die Blech- und Oberflächenbearbeitung. Einen Schwerpunkt bildet die Herstellung von Entgrat- und Schleifmaschinen. Mit rund 380 Mitarbeitenden weltweit ist LISSMAC international erfolgreich. Der Exportanteil liegt bei über 40 Prozent, Vertriebs- und Servicestandorte gibt es u. a. in den USA und Dubai. LISSMAC steht für hohe Fertigungstiefe, praxisorientierte Technik und kontinuierliche Weiterentwicklung.
Die Herausforderung
In der Blechfertigung bei LISSMAC erfolgte das Be- und Entladen der Entgratmaschinen bisher manuell – pro Anlage war eine Fachkraft erforderlich. Fachkräftemangel und steigender Produktivitätsdruck führten zunehmend zu Engpässen. Gleichzeitig machte die Vielfalt der Werkstücke (Materialien, Geometrien, Oberflächen) eine klassische Automatisierung schwierig. Gesucht wurde daher eine flexible, intelligente Lösung, die sich nahtlos in die bestehende Fertigung integrieren lässt und die Mitarbeitenden entlasten kann.
Die Lösung von Schmalz
Um den Herausforderungen in der Blechfertigung zu begegnen, setzt LISSMAC auf das Solution Kit ivOS Sheet Metal von Schmalz. Die modulare Automatisierungslösung kombiniert künstliche Intelligenz, 3D-Vision-Sensorik und einen intelligenten Matrix-Flächengreifer FMG. Sie erkennt unterschiedliche Werkstücke ohne vorherige Anlernprozesse und positioniert diese präzise für die Weiterverarbeitung. Die Bauteile werden in sortenreinen Palettenstapeln in die Roboterzelle eingebracht. Von dort übernimmt das System: An der Decke montierte 3D-Sensoren erfassen Geometrie und Lage der Bleche, die KI interpretiert die Daten, und der Flächengreifer mit einzeln ansteuerbaren Sauggreifern legt die Werkstücke passgenau auf das Förderband der Entgratmaschine. Über eine speziell definierte Schnittstelle ist das System direkt mit der Anlage verbunden. Mit einer Kapazität von bis zu 1.000 Werkstücken pro Schicht – und einer möglichen Maximalleistung von 500 Teilen pro Stunde – arbeitet die Lösung vollautomatisch und hochgradig effizient. Dabei bleibt sie flexibel gegenüber wechselnden Blechgeometrien und Oberflächen. Die reibungslose Integration und intuitive Bedienung ermöglichten einen schnellen Einsatz im Arbeitsalltag, sodass das System heute erfolgreich im Regelbetrieb läuft.

Die Sauggreifer des Matrixgreifers FMG lassen sich werkstückabhängig einzeln ansteuern

Das System erkennt unterschiedliche Werkstücke ohne Einlernprozess und steuert den Greifer präzise

Die Roboterzelle belädt die Entgratmaschine von LISSMAC vollautomatisch


