Il riconoscimento dei pezzi supportato dall'intelligenza artificiale funziona in modo estremamente affidabile e consente un notevole risparmio di tempo, in quanto non è più necessario il noioso posizionamento manuale dei pezzi.∼ Daniel Wechsel, responsabile della produzione di fogli di lamiera presso LISSMAC Maschinenbau GmbH

La movimentazione di lamiere con l'intelligenza artificiale raddoppia le prestazioni
Per contrastare la carenza di manodopera qualificata e aumentare la produttività, LISSMAC cercava una soluzione per automatizzare il caricamento manuale delle macchine sbavatrici. In collaborazione con Schmalz, è stata creata una cella robotizzata utilizzando il Solution Kits ivOS Sheet Metal. La combinazione di riconoscimento del pezzo supportato dall'intelligenza artificiale, sensori di visione 3D e la pinza di presa ad area modulare FMG alimenta in modo affidabile i pezzi nelle macchine. Ciò consente a LISSMAC di far funzionare più macchine contemporaneamente, di evitare i colli di bottiglia e di aumentare significativamente il rendimento del prodotto.
Fatti della storia di successo
| Industria | In metallo |
|---|---|
| Pezzo in lavorazione | Foglio di lamiera |
| Gruppo di prodotti | Solution Kits ivOS Sheet Metal |
| Tipo di manipolazione | Handling automatizzato |
Con Schmalz
100
percentuale
maggiore produttività
Il cliente: LISSMAC Maschinenbau GmbH
LISSMAC Maschinenbau GmbH, con sede a Bad Wurzach (GER), opera come produttore di macchine innovative dal 1978. L'azienda sviluppa e produce soluzioni per l'industria della costruzione e per la lavorazione del foglio di lamiera e delle superfici. L'obiettivo principale è la produzione di macchine per la sbavatura e la rettifica. Con circa 380 dipendenti in tutto il mondo, LISSMAC ha un successo internazionale. Oltre il 40% delle vendite è costituito da esportazioni, con posizioni di vendita e assistenza, tra l'altro, negli Stati Uniti e a Dubai. LISSMAC è nota per l'alto livello di integrazione verticale, per la tecnologia pratica e per il continuo sviluppo.
La sfida
Nella produzione di fogli di lamiera del LISSMAC, il carico e lo scarico delle macchine sbavatrici avveniva in modo meccanico, con l'esigenza di un operaio specializzato per ogni macchina. Tuttavia, la carenza di personale specializzato e la crescente pressione sulla produttività stavano causando dei colli di bottiglia. Allo stesso tempo, la varietà dei pezzi (materiali, geometrie, superfici) rendeva difficile l'automazione classica. L'azienda era quindi alla ricerca di un dispositivo di allarme flessibile e intelligente, in grado di integrarsi perfettamente nel processo produttivo esistente e di alleggerire la pressione sui dipendenti.
La soluzione di Schmalz
Per superare le sfide della produzione di lamiere, LISSMAC si affida al Solution Kits ivOS Sheet Metal di Schmalz. Questa soluzione di automazione modulare combina intelligenza artificiale e sensori di visione 3D con una pinza di presa ad area matrix intelligente FMG. Riconosce i diversi pezzi senza bisogno di processi di apprendimento precedenti e li posiziona con precisione per le successive lavorazioni. I componenti vengono introdotti nella cella robotica in pile di pallet selezionate. Da lì, il sistema prende il sopravvento: I sensori 3D montati sul soffitto registrano la geometria e la posizione del foglio di lamiera, l'intelligenza artificiale interpreta i dati e la pinza di presa ad area con ventose controllabili individualmente posiziona i pezzi con precisione sul nastro trasportatore della macchina sbavatrice. Il sistema è connesso direttamente alla macchina tramite un'interfaccia speciale. Con una capacità fino a 1.000 pezzi per turno - e una possibile uscita massima di 500 pezzi all'ora - la soluzione funziona in modo completamente automatico ed è altamente efficiente. Allo stesso tempo, rimane flessibile quando si tratta di cambiare le geometrie e le superfici delle piastre. L'integrazione fluida e il funzionamento intuitivo hanno permesso di utilizzare rapidamente il sistema nelle operazioni quotidiane e ora è in funzione con successo in modo regolare.

Le ventose della pinza di presa FMG possono essere controllate individualmente in base al pezzo da lavorare.

Il sistema riconosce i diversi pezzi senza bisogno di un processo di apprendimento e controlla la pinza di presa con precisione.

La cella robotizzata carica la macchina sbavatrice di LISSMAC in modo completamente automatico


