Schmalz

AI 소프트웨어, 매트릭스 그리퍼 FMG 및 3D 비전 센서를 결합한 Solution Kit ivOS Sheet Metal

성능을 두 배로 향상시킨 AI 시트메탈 핸들링

숙련된 작업자 부족에 대응하고 생산성을 높이기 위해 LISSMAC은 디버링 기계의 수동 회전고리 기기 로딩을 자동화할 수 있는 솔루션을 찾고 있었습니다. 슈말츠와 협력하여 Solution Kit ivOS Sheet Metal을 사용하여 로봇 셀을 만들었습니다. AI 지원 부품 인식, 3D 비전 센서 및 모듈식 광영역 그리퍼 FMG의 조합으로 작업물을 기계에 안정적으로 공급합니다. 이를 통해 LISSMAC은 여러 대의 기계를 동시에 가동하고 병목 현상을 방지하며 생산 효율성을 크게 높일 수 있습니다.

성공 사례의 특징

산업금속
공작물판금
제품 그룹Solution Kits ivOS Sheet Metal
처리 유형자동화된 처리

슈말츠와 함께

100

퍼센트

생산성 향상

고객: 리스맥 마스키넨바우 GmbH

독일 바트 뷔르자흐에 본사를 둔 LISSMAC Maschinenbau GmbH는 1978년부터 혁신적인 기계 제조사로 활동해 왔습니다. 이 회사는 시트메탈 및 표면 공정뿐만 아니라 건설 산업을 위한 솔루션을 개발 및 생산합니다. 주요 주력 제품은 디버링 및 연삭 기계 생산입니다. 전 세계에 약 380명의 직원을 두고 있는 LISSMAC은 국제적인 성공을 거두고 있습니다. 매출의 40% 이상이 수출이며, 미국과 두바이 등에 판매 및 서비스 위치를 두고 있습니다. LISSMAC은 높은 수준의 수직적 통합, 실용적인 기술 및 지속적인 개발로 유명합니다.

도전 과제

리스맥의 시트메탈 생산에서는 디버링 기계의 로딩과 언로딩이 수동으로 이루어졌으며, 각 기계마다 숙련된 작업자 한 명이 필요했습니다. 하지만 숙련된 작업자가 부족하고 생산성 압박이 가중되면서 병목 현상이 발생했습니다. 동시에 다양한 작업물(재질, 형상, 표면)로 인해 기존의 자동화가 어려웠습니다. 따라서 이 회사는 기존 생산 공정에 원활하게 통합되고 직원의 부담을 덜어줄 수 있는 유연하고 지능적인 솔루션을 찾고 있었습니다.

AI 지원 부품 인식은 매우 안정적으로 작동하며 지루한 수동 작업물 배치가 더 이상 필요하지 않으므로 많은 시간을 절약할 수 있습니다.
∼ 다니엘 베첼, LISSMAC Maschinenbau GmbH의 시트메탈 생산 책임자

슈말츠의 솔루션

시트메탈 생산의 어려움을 극복하기 위해 LISSMAC은 슈말츠의 솔루션 키트 ivOS 시트메탈(Solution Kit ivOS Sheet Metal)을 사용하고 있습니다. 이 모듈식 자동화 솔루션은 인공지능 및 3D 비전 센서와 지능형 매트릭스 광영역 그리퍼 FMG를 결합합니다. 이 솔루션은 사전 티칭 공정 없이도 다양한 작업물을 인식하고 추가 가공을 위해 정밀하게 배치합니다. 진공 부품은 분류된 팔레트 스택을 통해 로봇 셀로 공급됩니다. 거기서부터 시스템이 작업을 수행합니다: 천장에 장착된 3D 센서가 시트메탈의 형태와 위치를 기록하고, AI가 데이터를 해석하며, 개별 제어가 가능한 진공패드가 장착된 광영역 그리퍼가 작업물을 디버링 기계의 컨베이어 벨트 위에 정확하게 배치합니다. 이 시스템은 특수 정의된 인터페이스를 통해 기계에 직접 연결됩니다. 교대당 최대 1,000개의 작업물 용량과 시간당 최대 500개의 부품 출력이 가능한 이 솔루션은 완전 자동으로 작동하며 매우 효율적입니다. 동시에 시트 형상과 표면을 변경할 때에도 유연성을 유지합니다. 원활한 통합과 직관적인 작동 덕분에 이 시스템은 일상적인 작업에서 빠르게 사용할 수 있었으며 현재 정상적으로 운영되고 있습니다.

매트릭스 그리퍼 FMG의 진공패드는 작업물에 따라 개별적으로 제어할 수 있습니다.

매트릭스 그리퍼 FMG의 진공패드는 작업물에 따라 개별적으로 제어할 수 있습니다.

이 시스템은 티치인 공정 없이도 다양한 작업물을 인식하고 그리퍼를 정밀하게 제어합니다.

이 시스템은 티치인 공정 없이도 다양한 작업물을 인식하고 그리퍼를 정밀하게 제어합니다.

로봇 셀은 LISSMAC에서 디버링 머신을 완전 자동으로 로드합니다.

로봇 셀은 LISSMAC에서 디버링 머신을 완전 자동으로 로드합니다.

슈말츠 솔루션을 통한 고객 혜택

자동화를 통해 숙련된 작업자의 업무 부담 완화솔루션 키트 ivOS를 사용하면 로봇이 기계 로딩을 대신하여 숙련된 작업자의 작업량을 줄이고 생산성을 높일 수 있습니다.
AI 부품 인식으로 인한 효율적인 효과이 시스템은 시트메탈 부품을 자동으로 인식하므로 수동 배치가 더 이상 필요하지 않으므로 생산 공정에서 귀중한 시간을 절약할 수 있습니다.
다양한 작업물을 위한 높이 유연성3D 비전 센서와 모듈식 광영역 그리퍼 덕분에 이 시스템은 툴을 교체할 필요 없이 다양한 재질과 모양을 공정할 수 있습니다.
직관적인 작동으로 신속한 수용 촉진이 시스템은 직관적으로 작동할 수 있어 일상적인 업무가 더 쉬워집니다. 이를 통해 팀 내 수용성과 효율성이 향상됩니다.

애플리케이션에 사용되는 제품

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.