Schmalz

Matrix Alan Tutucu FMG

Boyutlar 180 x 60 mm

Doğrudan ürünlere gidin

Çok sayıda tasarım ve vantuz seçeneği ile maksimum esneklik

Hassas ve hatasız toplama için taşıma özelliğine sahip, ayrı ayrı kontrol edilen vantuzlar

Hava geçirmez tasarım enerji tasarrufu sağlar ve vakum ihtiyacını azaltır

Tüm vantuzların aynı anda çalıştırılmasıyla hızlı konfigürasyon

Kendinden tutma özelliği, elektrik kesintisi durumunda parçaları güvenli bir şekilde tutar

Dijital Mühendislik Hizmeti

Mühendislik işlemi basitçe otomatize edildi — kavrama çözümünüzün dijital dizaynı sayesinde %80 daha hızlı.

2D lazer kesim uygulamalarında sac plaka taşıma için özel kavrama çözümlerinizi dijital ve otomatik olarak dizayn edin - daha önce veri hacmi ve zaman nedeniyle geleneksel yöntemleri kullanarak mümkün olmayan bir şekilde.

  • Daha hızlı: 1 hafta mühendislik süresi yerine 1 gün

  • Daha güvenilir: Manuel tahminler yerine dijital hassasiyet

  • Daha verimli: Aşırı mühendislik gerektirmeyen özel çözümler

Sonuç Herhangi bir gripper değişimi olmadan ve önemli ölçüde azaltılmış kurulum maliyetleriyle, dijital dizaynın sonucu size çok çeşitli komponentleri taşımak için uygulamaya özel ve ölçeklenebilir bir çözüm sunar.

Dijital Mühendislik Hizmeti hakkında daha fazla bilgi
Tasarım
  • Solenoid valfli valf ünitesi (1), IO-Link konektörü (2) ve montaj delikleri (3)
  • Kavrama modülünü basınçlı hava (4) ve vakum (5) ile beslemek için merkezi pnömatik bağlantılar
  • Vakum şalterini (6) bağlamak için ek pnömatik bağlantı
  • Uzatılabilir vantuzlu kaldırma ünitesi (7)
  • Vantuzları bağlamak için pistonlar (8)
Teknik veri
  • Harici vakum üretimi için merkezi vakum bağlantısı
  • Entegre stroklu, ayrı ayrı kontrol edilebilen vantuzlar
Endüstriler
  • •Ahşap
  • •Genel
  • •Lojistik
  • •Metal
  • •Otomotiv
  • •Plastik
Dokümantasyon

Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

BelgelerDil
Türkçe
Türkçe

Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.

BelgelerDil
İngilizce
Başarı Hikayeleri

Sonuçları filtrele

Vantuz sayısı
Vantuz malzemesi
Endüstri sektörü

4 sonuçtan 1 - 4'si

FMG 12 180x60x120 30 20-HT1

Parça no.: 10.12.10.00024

Vakum alanı tutucu ile bireysel olarak etkinleştirilebilir emiş noktalar

Endüstriler: Metal | Otomotiv | Ahşap | Plastik | Lojistik | Genel

Uzunluk L180 (mm)
Genişlik B60 (mm)
Yükseklik H120 (mm)
30 (mm)
Vantuz sayısı12
Çap Ds20 (mm)
Vantuz malzemesiYüksek sıcaklık malzemesi HT1
Emme stroku Zs5 (mm)
Silindir stroku Z10 (mm)
Kaldırma kapasitesi (yatay)56.4 (N)
Ağırlık985 (g)
İletişimIO-Link (Class B)
Elektrik bağlantısıMale connect M12, 5 pol
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]4.0 ... 6.0 bar
Çalışma sıcaklığı maks.50 (°C)
FMG 12 180x60x120 30 12-HT1

Parça no.: 10.12.10.00207

Vakum alanı tutucu ile bireysel olarak etkinleştirilebilir emiş noktalar

Endüstriler: Metal | Otomotiv | Ahşap | Plastik | Lojistik | Genel

Uzunluk L180 (mm)
Genişlik B60 (mm)
Yükseklik H120 (mm)
30 (mm)
Vantuz sayısı12
Çap Ds12 (mm)
Vantuz malzemesiYüksek sıcaklık malzemesi HT1
Emme stroku Zs5 (mm)
Silindir stroku Z10 (mm)
Kaldırma kapasitesi (yatay)12 (N)
Ağırlık980 (g)
İletişimIO-Link (Class B)
Elektrik bağlantısıMale connect M12, 5 pol
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]4.0 ... 6.0 bar
Çalışma sıcaklığı maks.50 (°C)
FMG 3 180x60x120 60 50-HT1

Parça no.: 10.12.10.00177

Vakum alanı tutucu ile bireysel olarak etkinleştirilebilir emiş noktalar

Endüstriler: Metal | Otomotiv | Ahşap | Plastik | Lojistik | Genel

Uzunluk L180 (mm)
Genişlik B60 (mm)
Yükseklik H120 (mm)
60 (mm)
Vantuz sayısı3
Çap Ds50 (mm)
Vantuz malzemesiYüksek sıcaklık malzemesi HT1
Emme stroku Zs5 (mm)
Silindir stroku Z10 (mm)
Kaldırma kapasitesi (yatay)285 (N)
Ağırlık870 (g)
İletişimIO-Link (Class B)
Elektrik bağlantısıMale connect M12, 5 pol
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]4.0 ... 6.0 bar
Çalışma sıcaklığı maks.50 (°C)
FMG 2 180x60x120 120 100-HT1

Parça no.: 10.12.10.00206

Vakum alanı tutucu ile bireysel olarak etkinleştirilebilir emiş noktalar

Endüstriler: Metal | Otomotiv | Ahşap | Plastik | Lojistik | Genel

Uzunluk L180 (mm)
Genişlik B60 (mm)
Yükseklik H120 (mm)
120 (mm)
Vantuz sayısı2
Çap Ds100 (mm)
Vantuz malzemesiYüksek sıcaklık malzemesi HT1
Emme stroku Zs7.5 (mm)
Silindir stroku Z10 (mm)
Kaldırma kapasitesi (yatay)804 (N)
Ağırlık990 (g)
İletişimIO-Link (Class B)
Elektrik bağlantısıMale connect M12, 5 pol
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]4.0 ... 6.0 bar
Çalışma sıcaklığı maks.50 (°C)

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.