FMG 12 180x60x120 30 12-HT1
Parça no.: 10.12.10.00207
Vakum alanı tutucu ile bireysel olarak etkinleştirilebilir emiş noktalar
Endüstriler: Ahşap | Genel | Lojistik | Metal | Otomotiv | Plastik
| Uzunluk L | 180 (mm) |
| Genişlik B | 60 (mm) |
| Yükseklik H | 120 (mm) |
| 30 (mm) | |
| Vantuz sayısı | 12 |
| Çap Ds | 12 (mm) |
| Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1 |
| Emme stroku Zs | 5 (mm) |
| Silindir stroku Z | 10 (mm) |
| Kaldırma kapasitesi (yatay) | 12 (N) |
| Ağırlık | 980 (g) |
| İletişim | IO-Link (Class B) |
| Elektrik bağlantısı | Male connect M12, 5 pol |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 4.0 ... 6.0 bar |
| Çalışma sıcaklığı maks. | 50 (°C) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 60 mm |
| d1 | 8 mm |
| d2 | 6 mm |
| Ds | 12 mm |
| H | 120 mm |
| H1 | 133 mm |
| L | 180 mm |
| X1 | 60 mm |
| Y1 | 48 mm |
| Z | 10 mm |
| Zs | 5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Vantuz sayısı | 12 |
| Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1 |
| İletişim | IO-Link (Class B) |
| Elektrik bağlantısı | Male connect M12, 5 pol |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 4.0 ... 6.0 bar |
| Basınç maks. | 6 bar |
| Kaldırma kapasitesi (yatay) | 12 N |
| Çalışma sıcaklığı maks. | 50 °C |
| Ağırlık | 980 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon
Yazılım
Yazılım
Bu ürün için eşleşen yazılım bu bölümde mevcuttur.
| Dokümantasyon | Dil |
|---|---|
| İngilizce |