- YENI
VSL 8-6 PU MI-TR
Parça no.: 10.07.09.00003
Vakum için hortum ve basinçli hava si̇stemleri̇
Endüstriler: Genel
| Dış çap D | 8 (mm) |
| İç çap d | 6 (mm) |
| Uzunluk maks. | 500 (m) |
| Malzeme hortumu | PU |
| Bükme yarıçapı dak | 45 (mm) |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | -0,95 ... 10,00 bar |
| Çalışma sıcaklığı | -35 ... 60 °C |
| Renk | Sütlü şeffaf |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 6 mm |
| D | 8 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Tasarım hortum tipi | 8-6 |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | -0,95 ... 10,00 bar |
| Çalışma sıcaklığı | -35 ... 60 °C |
| Bükme yarıçapı dak | 45 mm |
| Uzunluk maks. | 500 m |
| Ağırlık / Metre | 27 g/m |
| Ağırlık / Metre | 0,03 kg/m |
| Malzeme hortumu | PU |
| Ürün ailesi | VSL |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon