ST G1/8-AG 6 MS-V
Parça no.: 10.08.03.00154
Hortum manşonu
Endüstriler: Genel
| Diş G1 | G1/8"-M |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 6 (mm) |
| Malzeme | Pirinç |
| Yüzey | nikel kaplama |
| Uzunluk L | 5 (mm) |
| Nominal çap dn | 4.4 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| dn | 4,4 mm |
| D | 6,3 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| L | 5 mm |
| L1 | 34 mm |
| LG1 | 8 mm |
| SW1 | 14 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Malzeme | Pirinç |
| Ağırlık | 13 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon