STVI-GE G1/8-IG 8
Parça no.: 10.08.02.00151
Otomatik bağlantı rakoru, düz
Endüstriler: Genel
| Diş G1 | G1/8"-F |
| Dış hortum çapı | 8 (mm) |
| Malzeme | Pirinç |
| Çalışma sıcaklığı | -20 ... 80 °C |
| Dış çap D | 14.5 (mm) |
| Uzunluk L | 29.5 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| D | 14,5 mm |
| d | 8 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| L | 29,5 mm |
| L2 | 15 mm |
| LG1 | 8 mm |
| SW1 | 14 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Tasarım hortum tipi | Hortum D = 8 d = 6 |
| Tasarım hortum tipi | 8-6 |
| Malzeme | Pirinç |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 0,95 ... 15,00 bar |
| Çalışma sıcaklığı | -20 ... 80 °C |
| Ağırlık | 22 g |
| Ürün ailesi | STV |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon