VTR G1/4-IG 9xG1/8 POM
Parça no.: 10.09.03.00098
Vakum/basınçlı hava dağıtıcısı
Endüstriler: Genel
| Giriş | G1/4"-IG |
| Çıkışlar | 9 x thread G1/8"-F |
| Uzunluk L | 90 (mm) |
| Genişlik B | 35 (mm) |
| Yükseklik H | 20 (mm) |
| Malzeme | Polioksimetilen |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 35 mm |
| d | 6,5 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | G1/8"-F |
| H | 20 mm |
| L | 90 mm |
| L2 | 45 mm |
| LG1 | 8,5 mm |
| LG2 | 7,5 mm |
| Y1 | 22 mm |
| 9 x diş G1/8"-F |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Sıkma torku G1 (maks.) | 2 Nm |
| Sıkma torku G2 (maks.) | 1 Nm |
| Malzeme | Polioksimetilen |
| Ağırlık | 67 g |
| Ürün ailesi | VTR |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon